Menü Arama

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları M3 12.0 303 Stainless Steel

Altıgen baş tasarımlı dahili sızdırmazlık cıvataları. Sızdırmazlık parçası doğrudan vidanın başına veya dişine kalıplanmış ya da yapıştırılmıştır. Sıvı, gaz ve diğer maddelerin sızmasını önler. Güvenilir sızdırmazlık çözümü gereken boru, valf ve pompalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20258061

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 82,2057 TL
50 - 99 65,7649 TL
100 - 199 61,6544 TL
200 - 499 57,5439 TL
500 + 53,4341 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

82,21 TL

1 x 82,2057 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 12.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin