Menü Arama

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları M3 20.0 303 Stainless Steel

Altıgen baş tasarımlı dahili sızdırmazlık cıvataları. Sızdırmazlık parçası doğrudan vidanın başına veya dişine kalıplanmış ya da yapıştırılmıştır. Sıvı, gaz ve diğer maddelerin sızmasını önler. Güvenilir sızdırmazlık çözümü gereken boru, valf ve pompalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20258085

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 84,5546 TL
50 - 99 67,6439 TL
100 - 199 63,416 TL
200 - 499 59,1884 TL
500 + 54,9605 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

84,55 TL

1 x 84,5546 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 20.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin