Menü Arama

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları M5 8.0 316 Stainless Steel

Altıgen baş tasarımlı dahili sızdırmazlık cıvataları. Sızdırmazlık parçası doğrudan vidanın başına veya dişine kalıplanmış ya da yapıştırılmıştır. Sıvı, gaz ve diğer maddelerin sızmasını önler. Güvenilir sızdırmazlık çözümü gereken boru, valf ve pompalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20258214

29449 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 125,6581 TL
50 - 99 100,526 TL
100 - 199 94,2434 TL
200 - 499 87,9604 TL
500 + 81,6774 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

125,66 TL

1 x 125,6581 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 8.0
A/F 8.0
h1 max 3.7
d2 ±0.05 5.6
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin