Menü Arama

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları M6 20.0 303 Stainless Steel

Altıgen baş tasarımlı dahili sızdırmazlık cıvataları. Sızdırmazlık parçası doğrudan vidanın başına veya dişine kalıplanmış ya da yapıştırılmıştır. Sıvı, gaz ve diğer maddelerin sızmasını önler. Güvenilir sızdırmazlık çözümü gereken boru, valf ve pompalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20258344

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 178,5046 TL
50 - 99 142,8036 TL
100 - 199 133,8782 TL
200 - 499 124,9534 TL
500 + 116,0277 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

178,50 TL

1 x 178,5046 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 20.0
A/F 10.0
h1 max 4.2
d2 ±0.05 6.8
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin