Menü Arama

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları M10 20.0 316 Stainless Steel

Altıgen baş tasarımlı dahili sızdırmazlık cıvataları. Sızdırmazlık parçası doğrudan vidanın başına veya dişine kalıplanmış ya da yapıştırılmıştır. Sıvı, gaz ve diğer maddelerin sızmasını önler. Güvenilir sızdırmazlık çözümü gereken boru, valf ve pompalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20258535

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 268,9309 TL
50 - 99 215,1449 TL
100 - 199 201,6982 TL
200 - 499 188,2516 TL
500 + 174,8054 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

268,93 TL

1 x 268,9309 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
l1 20.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin