Menü Arama

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları M12 25.0 316 Stainless Steel

Altıgen baş tasarımlı dahili sızdırmazlık cıvataları. Sızdırmazlık parçası doğrudan vidanın başına veya dişine kalıplanmış ya da yapıştırılmıştır. Sıvı, gaz ve diğer maddelerin sızmasını önler. Güvenilir sızdırmazlık çözümü gereken boru, valf ve pompalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20258634

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 349,8452 TL
50 - 99 279,8763 TL
100 - 199 262,384 TL
200 - 499 244,8918 TL
500 + 227,3996 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

349,85 TL

1 x 349,8452 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
l1 25.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin