Menü Arama

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları M4 16.0 316 Stainless Steel

Altıgen baş tasarımlı dahili sızdırmazlık cıvataları. Sızdırmazlık parçası doğrudan vidanın başına veya dişine kalıplanmış ya da yapıştırılmıştır. Sıvı, gaz ve diğer maddelerin sızmasını önler. Güvenilir sızdırmazlık çözümü gereken boru, valf ve pompalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20258733

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 128,0065 TL
50 - 99 102,4051 TL
100 - 199 96,0047 TL
200 - 499 89,6042 TL
500 + 83,2042 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

128,01 TL

1 x 128,0065 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 16.0
A/F 7.0
h1 max 3.0
d2 ±0.05 4.5
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin