Menü Arama

Delikli Çatal Pim 50.0 58.0 115.0 Steel

Delikli Çelik Çatal Pimin bir ucunda yassı baş, diğer ucunda ise gövde piminde açılmış bir delik bulunur. Bağlantı pimi veya yaylı pimle kilitlenebilir ve tespit edilebilir. Çelik malzemesi sayesinde sağlam ve uzun ömürlüdür. 50x115 çapında delikle kolay takılır.
Ürün kodu:

20192747

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 50.0
d2 tol. h14 58.0
d3 tol. h14 10.0
l1 tol. js15 115.0
l2 ±0.5 103.0
l3 tol. js14 7.0
l4 6.0
Weight g 1846.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin