Menü Arama

Boru Eklentisi Rectangular 150.0 mm 100.0 mm Eroded Black

Yiv tasarımlı dikdörtgen eklenti. Dikdörtgen boruların en yaygın boy ve kalibreleri için uygundur. Zarif bir görünüm sunarken tüpün iç kısmını kir ve diğer kirleticilerin girmesine karşı korur.
Ürün kodu:

057914069903

2136 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 430,8711 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

4.308,71 TL

10 x 430,8711 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L 27.5 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
Malzeme PE
Renk Black
Bitir Eroded
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin