Menü Arama

Boru Eklentisi Rectangular 60.0 mm 30.0 mm Polished Grey

Yiv tasarımlı dikdörtgen eklenti. Dikdörtgen boruların en yaygın boy ve kalibreleri için uygundur. Zarif bir görünüm sunarken tüpün iç kısmını kir ve diğer kirleticilerin girmesine karşı korur.
Ürün kodu:

111418

3904 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 16,7814 TL
250 - 499 9,5893 TL
500 + 6,8495 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

839,07 TL

50 x 16,7814 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L 14.5 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Malzeme PE
Renk Grey
Bitir Polished
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin