Menü Arama

Boru Eklentisi Rectangular 38.1 mm 25.4 mm Eroded White

Yiv tasarımlı dikdörtgen eklenti. Dikdörtgen boruların en yaygın boy ve kalibreleri için uygundur. Zarif bir görünüm sunarken tüpün iç kısmını kir ve diğer kirleticilerin girmesine karşı korur.
Ürün kodu:

111624

8000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 17,9568 TL
1000 - 1999 10,2609 TL
2000 + 7,3293 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

3.591,36 TL

200 x 17,9568 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L 11.5 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Malzeme PE
Renk White
Bitir Eroded
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin