Menü Arama

Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm Black ABS

Dikdörtgen eklenti, dikdörtgen ölçülü borular için tasarlanmıştır. Boruya zarif bir görünüm verir, iç kısımları toz ve diğer kirleticilere karşı korur. Ayrıca, zeminlerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Yivli yapısı hem takmayı kolaylaştırır hem de sıkı oturur. Siyah renklidir ve ABS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20600105

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 499 4,282 TL
500 - 2499 3,0586 TL
2500 + 2,7527 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

214,10 TL

50 x 4,282 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L 9.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 1.5 mm | 0.059 in
Malzeme ABS
Renk Black
Bitir Eroded
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin