Menü Arama

Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm Black ABS

Dikdörtgen eklenti, dikdörtgen ölçülü borular için tasarlanmıştır. Boruya zarif bir görünüm verir, iç kısımları toz ve diğer kirleticilere karşı korur. Ayrıca, zeminlerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Yivli yapısı hem takmayı kolaylaştırır hem de sıkı oturur. Siyah renklidir ve ABS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20600143

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 99 22,1584 TL
100 - 499 15,8274 TL
500 + 14,2447 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

221,58 TL

10 x 22,1584 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L 10.0 mm
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı 2.0 mm | 0.079 in
Malzeme ABS
Renk Black
Bitir Eroded
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin