Menü Arama

Kızak Klipsi 2 11.3 mm (W) PA Natural

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Ürün kodu:

DRCG-LWS01

896 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,8786 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.878,60 TL

1000 x 4,8786 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Malzeme PA
Kızak Tipi G-Profile
Stil DIN Rail
İç Yükseklik 3.6 mm
İç Genişlik 11.3 mm
Dış Yükseklik 15.1 mm
Dış Genişlik 15.5 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip T2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin