Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,8786 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Malzeme | PA |
Kızak Tipi | Top Hat Profile |
Stil | DIN Rail |
İç Yükseklik | 3.6 mm |
İç Yükseklik | 0.142 in |
İç Genişlik | 11.3 mm |
İç Genişlik | 0.445 in |
Dış Yükseklik | 14.8 mm |
Dış Yükseklik | 0.583 in |
Dış Genişlik | 15.5 mm |
Dış Genişlik | 0.61 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tip | T2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.