DRCT-WS01
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,7839 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Malzeme | PA |
Kızak Tipi | Top Hat Profile |
Stil | DIN Rail |
İç Yükseklik | 4.8 mm |
İç Yükseklik | 0.189 in |
İç Genişlik | 11.1 mm |
İç Genişlik | 0.437 in |
Dış Yükseklik | 14.8 mm |
Dış Yükseklik | 0.583 in |
Dış Genişlik | 15.4 mm |
Dış Genişlik | 0.606 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tip | Vidalı Ayaklar |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.