Menü Arama

Kızak Klipsi 4 (W) PA Natural

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 30x30 mm.
Ürün kodu:

XRC3-TH01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,8903 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.890,30 TL

1000 x 3,8903 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Malzeme PA
Kızak Tipi Extruded
Stil Extruded Metal Rail
Dış Yükseklik 13.0 mm
Dış Genişlik 15.3 mm
Tam Malzeme Cam Elyaflı Poliamid 6.6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 4

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin