Menü Arama

Dişli Eklenti 0.31 8 - 32 Heavy Duty Carbon Steel

Dişli Eklenti, yalama olmuş veya hasarlı dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı oluşturur. Özel olarak delmek zorunda kalmadan kolayca takılıp çıkarılır. Ekstra ağır hizmet tipi uygulamalarda kullanılır. Emniyetli bir şekilde tespit edilir. İnç cinsinden boyutta mevcuttur, karbon çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20219116

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Int d1 tol 2B 8 - 32
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/8" - 16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0320
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 1/8"
Malzeme Carbon Steel
Eklenti Tipi Heavy Duty
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin