Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları PCR

Stokta

Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.

They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu H D Diş Standardı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 x 11
19.0
36.0
GAS
5000 Stokta
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2 x 11
21.0
61.9
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1
10.0
11.9
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M11 x 1
12.0
14.0
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1
12.0
13.8
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M30 x 2
14.0
34.0
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M36 x 2
16.0
38.8
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M52 x 2
16.0
54.7
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrik
  • / 2
Dişli Kapak 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751364


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 x 19
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Yeşil

20751357


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 x 28
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 x 11
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Dişli Kapak 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Yeşil

20751371


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • H
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 x 19
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Diş Boyutu
    2 x 11
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751746


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    1.5/8" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751395


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 x 14
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak M10 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751456


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak M11 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751463


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M11 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M12 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751470


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M26 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M14 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751494


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    9/16" x 18
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751418


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Diş Boyutu
    1.1/4 x 11
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak M30 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751579


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M36 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751586


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M36 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M52 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751616


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M52 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751647


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16" x 24
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751661


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4" x 16
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak M20 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751524


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR