Menü Arama

Dişli Tapa 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

This 1-3/16"-12 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Ürün kodu:

11506

22800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 36.8 mm
H 31.8 mm
L 13.5 mm
Diş Boyutu 1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Diş Standardı UNF
Tip 2
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin