Menü Arama

Diyafram Halka 11.0 mm 8.0 mm PVC

Çift Taraflı diyafram halkanın ortadaki filmi, çeşitli boyutlardaki tellerin delip geçmesini sağlar ve toz ve kirin girmesini önler.
Ürün kodu:

19434

1694 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 10,7417 TL
5000 - 9999 6,1381 TL
10000 + 4,3844 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.741,70 TL

1000 x 10,7417 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Uyumlu Delik Çapı 11.0 mm
İç Çap 8.0 mm
Toplam Çap 17.5 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin