Menü Arama

Diyafram Halka 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

Çift Taraflı diyafram halkanın ortadaki filmi, çeşitli boyutlardaki tellerin delip geçmesini sağlar ve toz ve kirin girmesini önler.
Ürün kodu:

19435

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 12,3131 TL
3000 - 4999 7,0361 TL
5000 + 5,0257 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

6.156,55 TL

500 x 12,3131 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip 2
Toplam Çap 19.0 mm
İç Çap 11.0 mm
Montaj Deliği Çapı 16.0 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Renk Siyah
Malzeme PVC
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin