Menü Arama

Diyafram Halka 19.0 mm 16.0 mm PVC

Çift Taraflı diyafram halkanın ortadaki filmi, çeşitli boyutlardaki tellerin delip geçmesini sağlar ve toz ve kirin girmesini önler.
Ürün kodu:

19437

16916 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 13,7813 TL
2000 - 3999 7,875 TL
4000 + 5,625 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

5.512,52 TL

400 x 13,7813 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Uyumlu Delik Çapı 19.0 mm
İç Çap 16.0 mm
Toplam Çap 25.5 mm
Toplam Yükseklik 7.0 mm
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin