Menü Arama

DKO Yandan Açılır Tapa PCR

Üretimde

DKO Side Release Plugs are designed to protect DKO compression fittings, from damage and contamination, during transit, storage and processing . Their sturdy construction ensures reliable performance, even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection effectively prevents fluid leakage or loss, which reduces the risk of damage to equipment, loss in productivity and safety issues. The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.

The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTSFL2PCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L D Diş Boyutu h d Satın Al
2,9681 TL - 4,6171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12x1.5
5,5646 TL - 8,6561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24x1.5
7,3423 TL - 11,4214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M45x2
7,2336 TL - 11,2522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M42x2
13,392 TL - 20,832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M52x2
4,6338 TL - 7,2081 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20x1.5
3,21 TL - 4,9933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16x1.5
6,5337 TL - 10,1635 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M30x2
4,6789 TL - 7,2783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
4,5224 TL - 7,0349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M18x1.5
3,1194 TL - 4,8524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14x1.5
6,4197 TL - 9,9862 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26x1.5
6,8629 TL - 10,6756 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M36x2
Plug 11.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750138

Fiyat Aralığı
4,6171 TL - 2,9681 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12x1.5
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 23.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750190

Fiyat Aralığı
8,6561 TL - 5,5646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24x1.5
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 44.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20750244

Fiyat Aralığı
11,4214 TL - 7,3423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M45x2
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 41.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20750237

Fiyat Aralığı
11,2522 TL - 7,2336 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M42x2
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 51.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20750251

Fiyat Aralığı
20,832 TL - 13,392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M52x2
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 19.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750176

Fiyat Aralığı
7,2081 TL - 4,6338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20x1.5
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 15.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750152

Fiyat Aralığı
4,9933 TL - 3,21 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16x1.5
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 29.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20750213

Fiyat Aralığı
10,1635 TL - 6,5337 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M30x2
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 21.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750183

Fiyat Aralığı
7,2783 TL - 4,6789 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22x1.5
Plug 17.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750169

Fiyat Aralığı
7,0349 TL - 4,5224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M18x1.5
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 13.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750145

Fiyat Aralığı
4,8524 TL - 3,1194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M14x1.5
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 25.8 mm LDPE - PCR Yeşil

20750206

Fiyat Aralığı
9,9862 TL - 6,4197 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M26x1.5
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Plug 35.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20750220

Fiyat Aralığı
10,6756 TL - 6,8629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M36x2
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000