Menü Arama

Sıkıştırmalı Tapa M26 x 1.5 Yellow

This yellow LDPE compression plug fits M26 x 1.5 threads to protect 18L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Ürün kodu:

552089

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,8084 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.808,40 TL

1000 x 1,8084 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
HD 32.0 mm
TL 31.0 mm
Uyumlu DKO Bağlantı Elemanları (Hepsi) 18L
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M26 x 1.5
Malzeme LDPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin