Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 20.0 6.0 1060.0 Steel

20 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20163259

49 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.273,3191 TL
10 - 19 4.745,8464 TL
20 - 49 4.482,4621 TL
50 + 4.218,7257 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.273,32 TL

1 x 5.273,3191 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 20.0
l1 1060.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
For screws M5
d1 6.0
d2 9.5
Weight kg 2.76
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin