Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 20.0 6.0 3040.0 Steel

20 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20163587

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 14.145,6364 TL
10 - 19 12.731,1784 TL
20 - 49 12.023,7733 TL
50 + 11.316,3682 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

14.145,64 TL

1 x 14.145,6364 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 20.0
l1 3040.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
For screws M5
d1 6.0
d2 9.5
Weight kg 7.90
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin