Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 20.0 6.0 3520.0 Steel

20 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20163662

19 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 16.262,9219 TL
10 - 19 14.636,4889 TL
20 - 49 13.823,4484 TL
50 + 13.010,4079 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

16.262,92 TL

1 x 16.262,9219 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 20.0
l1 3520.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
For screws M5
d1 6.0
d2 9.5
Weight kg 9.15
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin