Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 25.0 7.0 700.0 Steel

25 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20163846

69 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 3.727,8732 TL
10 - 19 3.354,9803 TL
20 - 49 3.168,7098 TL
50 + 2.982,4394 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.727,87 TL

1 x 3.727,8732 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 25.0
l1 700.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
For screws M6
d1 7.0
d2 11.0
Weight kg 2.52
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin