Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 30.0 9.0 3720.0 Steel

30 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20164799

31 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 21.283,4203 TL
10 - 19 19.155,2192 TL
20 - 49 18.090,7664 TL
50 + 17.026,6658 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

21.283,42 TL

1 x 21.283,4203 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 30.0
l1 3720.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
For screws M8
d1 9.0
d2 14.0
Weight kg 19.34
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin