Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 35.0 9.0 360.0 Steel

35 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20164850

226 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.736,6611 TL
10 - 19 2.463,0654 TL
20 - 49 2.326,0915 TL
50 + 2.189,4697 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.736,66 TL

1 x 2.736,6611 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 35.0
l1 360.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
For screws M8
d1 9.0
d2 14.0
Weight kg 2.59
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin