Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 45.0 14.0 1515.0 Steel

45 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20165437

15 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 14.472,0498 TL
10 - 19 13.024,8448 TL
20 - 49 12.301,2423 TL
50 + 11.577,6398 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

14.472,05 TL

1 x 14.472,0498 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 45.0
l1 1515.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
For screws M12
d1 14.0
d2 20.0
Weight kg 18.63
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin