Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Arkadan Tespit 15.0 M5 940.0 Steel

15 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20166151

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 4.569,0831 TL
10 - 19 4.112,034 TL
20 - 49 3.883,8615 TL
50 + 3.655,3369 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.569,08 TL

1 x 4.569,0831 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Rear Fixing
Rail size 15.0
l1 940.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 8.0
d1 M5
Weight kg 1.32
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin