Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Arkadan Tespit 20.0 M6 3880.0 Steel

20 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20167295

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 21.445,3946 TL
10 - 19 19.300,996 TL
20 - 49 18.228,4446 TL
50 + 17.156,2453 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

21.445,39 TL

1 x 21.445,3946 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Rear Fixing
Rail size 20.0
l1 3880.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Weight kg 10.09
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin