Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Arkadan Tespit 25.0 M6 400.0 Steel

25 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20167363

64 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.638,068 TL
10 - 19 2.374,3316 TL
20 - 49 2.242,2874 TL
50 + 2.110,5952 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.638,07 TL

1 x 2.638,068 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Rear Fixing
Rail size 25.0
l1 400.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 12.0
d1 M6
Weight kg 1.44
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin