Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Arkadan Tespit 30.0 M8 1000.0 Steel

30 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20168070

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 6.922,2877 TL
10 - 19 6.230,0237 TL
20 - 49 5.883,8917 TL
50 + 5.537,7597 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.922,29 TL

1 x 6.922,2877 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 30.0
l1 1000.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Weight kg 5.20
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin