Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Arkadan Tespit 45.0 M12 2355.0 Steel

45 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20169152

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 26.832,80 TL
10 - 19 24.149,6609 TL
20 - 49 22.807,7392 TL
50 + 21.466,1696 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

26.832,80 TL

1 x 26.832,80 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 45.0
l1 2355.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Weight kg 28.97
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin