Menü Arama

Salıncak Cıvata M5 25.0 6.0 Heat Treated Steel

Çelik Döndürme Cıvatası, ağırlıkları kaldırmak, taşımak ve tespit etmek için kullanılır. Baş kısmında göz içeren dişli çubuğa sahiptir. Toleransı ve dayanıklılığı sayesinde üretim uygulamaları için mükemmeldir.
Ürün kodu:

20198053

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 111,133 TL
10 - 14 99,9869 TL
15 - 24 94,4139 TL
25 + 88,8408 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

111,13 TL

1 x 111,133 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
tolerans Standard Tolerance
d1 M5
l1 25.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Weight g 5.6
Malzeme Heat Treated Steel
Standart DIN 444

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin