Menü Arama

Salıncak Cıvata M5 30.0 6.0 Heat Treated Steel

Çelik Döndürme Cıvatası, ağırlıkları kaldırmak, taşımak ve tespit etmek için kullanılır. Baş kısmında göz içeren dişli çubuğa sahiptir. Toleransı ve dayanıklılığı sayesinde üretim uygulamaları için mükemmeldir.
Ürün kodu:

20198060

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 159,6513 TL
10 - 14 143,5878 TL
15 - 24 135,72 TL
25 + 127,8521 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

159,65 TL

1 x 159,6513 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
tolerans Standard Tolerance
d1 M5
l1 30.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Weight g 6.4
Malzeme Heat Treated Steel
Standart DIN 444

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin