Menü Arama

Salıncak Cıvata M10 60.0 12.0 Heat Treated Steel

Çelik Döndürme Cıvatası, ağırlıkları kaldırmak, taşımak ve tespit etmek için kullanılır. Baş kısmında göz içeren dişli çubuğa sahiptir. Toleransı ve dayanıklılığı sayesinde üretim uygulamaları için mükemmeldir.
Ürün kodu:

20198190

9 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 207,5139 TL
10 - 14 186,8608 TL
15 - 24 176,3704 TL
25 + 165,88 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

207,51 TL

1 x 207,5139 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
tolerans Standard Tolerance
d1 M10
l1 60.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Weight g 43.0
Malzeme Heat Treated Steel
Standart DIN 444

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin