Menü Arama

Salıncak Cıvata M16 80.0 17.0 Heat Treated Steel

Çelik Döndürme Cıvatası, ağırlıkları kaldırmak, taşımak ve tespit etmek için kullanılır. Baş kısmında göz içeren dişli çubuğa sahiptir. Toleransı ve dayanıklılığı sayesinde üretim uygulamaları için mükemmeldir.
Ürün kodu:

20198299

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 405,5208 TL
10 - 14 364,8704 TL
15 - 24 344,5452 TL
25 + 324,5478 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

405,52 TL

1 x 405,5208 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
tolerans Standard Tolerance
d1 M16
l1 80.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Weight g 158.0
Malzeme Heat Treated Steel
Standart DIN 444

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin