Menü Arama

Salıncak Cıvata M10 50.0 12.0 304 Stainless Steel

Paslanmaz Döndürme Cıvataları hassasiyet, yük kapasitesi ve korozyon direnci gerektiren yüksek toleranslı uygulamalar için tasarlanmıştır. Baş kısmında göz içeren dişli çubuğa sahiptir. Yüksek dayanıklılığı sayesinde endüstriyel makine veya inşaat gibi uygulamalarda kullanışlıdır.
Ürün kodu:

20199500

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 491,7391 TL
5 - 9 442,5652 TL
10 - 19 417,9782 TL
20 + 368,8043 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

491,74 TL

1 x 491,7391 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
tolerans High Tolerance
d1 M10
l1 50.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 40.0
d4 10.0
w1 12.0
Weight g 38.0
Malzeme 304 Stainless Steel
Standart DIN 444

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin