Menü Arama

Salıncak Cıvata M16 75.0 17.0 304 Stainless Steel

Paslanmaz Döndürme Cıvataları hassasiyet, yük kapasitesi ve korozyon direnci gerektiren yüksek toleranslı uygulamalar için tasarlanmıştır. Baş kısmında göz içeren dişli çubuğa sahiptir. Yüksek dayanıklılığı sayesinde endüstriyel makine veya inşaat gibi uygulamalarda kullanışlıdır.
Ürün kodu:

20199562

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.025,44 TL
5 - 9 922,8304 TL
10 - 19 871,6895 TL
20 + 769,08 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.025,44 TL

1 x 1.025,44 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
tolerans High Tolerance
d1 M16
l1 75.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Weight g 146.0
Malzeme 304 Stainless Steel
Standart DIN 444

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin