Menü Arama

Mil Takımı (T) (L) M8

Düz Döner Ayaklı Çelik Mil Takımı millerin ucuna bağlanır. Takım 20,0 mm | 0,787 kapak çapında mil kapağı sayesinde kelepçeleme sırasında daha geniş bir alan kaplar.
Ürün kodu:

493822

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 517,8235 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Toplam Uzunluk 65.0 mm
Diş Uzunluğu 49.8 mm
Kafa Çapı 20.0 mm
Uç Şekli Flat
Kapak Biçimi Swivel Foot
GTIP Numarası 7318153590
Mil Malzemesi Steel
Kapak Çapı 20.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin