Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 4.0 N 13.8 mm POM

This Rotary Damper with gear controls the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly. This self contained unit is fitted with 11 teeth with a 1.25 module and 6.0 mm height, it has a Left Rotation Damping.
Ürün kodu:

551364

298 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 622,613 TL
50 - 99 355,7789 TL
100 + 254,1277 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

622,61 TL

1 x 622,613 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
Renk Black
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin