Aluminium structural tubing clamp with a swivel action. Available for a selection of hole sizes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.907,4416 TL - 1.907,4416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.907,4416 TL - 1.907,4416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
3.298,6102 TL - 3.298,6102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.850,1775 TL - 1.850,1775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3.297,5148 TL - 3.297,5148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.907,4416 TL - 1.907,4416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.852,3685 TL - 1.852,3685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.907,4416 TL - 1.907,4416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.845,7956 TL - 1.845,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.