Menü Arama

Kapak 4.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

1461806

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,5439 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.543,90 TL

1000 x 1,5439 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 4.4 mm
IH 25.4 mm
Malzeme Silicone
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1461806 bu diğer ürünün yerini alır:

Kapak 4.4 mm 25.4 mm Silicone Natural
Ürün kodu: 41306

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin