Menü Arama

Maskeleme Tüpleri 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natural

Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Borulama, kapağın çok kısa olduğu uzun saplama ve pimleri maskelemek için idealdir. Borunun dış çapı kullanıp içinden geçirilerek açık deliği maskeler. İstenen uzunluğu göre kesilebilir. Uzun kesildiğinde pratik bir çekme kulağı oluşturur. Esnek borulama sayesinde biçimsiz yerlere uygundur. Yeniden kullanılabilir, erimez ve sertleşmez. Yaygın uygulamaları arasında toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama vardır.
Ürün kodu:

461453

90 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 351,9096 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.519,10 TL

10 x 351,9096 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 19.1 mm
WT 1.6 mm
Rulo Uzunluğu 1.0 m
Malzeme Silicone
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin