Menü Arama

Dyna-Force Kelepçe Smooth 25.0 M6 Stainless Steel

Dyna-Kuvvet kelepçesi, yüzeyin altında yer alır ve düşük profiliyle olağanüstü kelepçeleme desteği sağlar. Pürüzsüz veya dişli yüzeylere sahiptir, çıkıntılı basit bir deliğe yerleştirilerek monte edilir. Sağlam ve güvenilir bir tutuş sağlar, paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20266509

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.829,3365 TL
5 - 9 3.637,886 TL
10 - 19 3.446,4356 TL
20 + 3.254,9852 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.829,34 TL

1 x 3.829,3365 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Jaw Type Smooth
d1 25.0
d2 M6
Drive screw d3 M8x16
h1 24.0
h2 5.0
h3 min 4.5
h3 opt 6.5
h3 max 8.3
h4 5.0
h5 +0.1|-0.1 25.0
l1 +0.1|-0.1 5.6
l2 6.0
r1 +0.1|-0.0 30.0
Weight g 100.0
r2 +0.1|-0.0 25.0
r3 6.5
s1 2.2
w1 29.9
w2 24.9

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin