Menü Arama

Dyna-Force Kelepçe Serrated 20.0 M5 Stainless Steel

Dyna-Kuvvet kelepçesi, yüzeyin altında yer alır ve düşük profiliyle olağanüstü kelepçeleme desteği sağlar. Pürüzsüz veya dişli yüzeylere sahiptir, çıkıntılı basit bir deliğe yerleştirilerek monte edilir. Sağlam ve güvenilir bir tutuş sağlar, paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20338190

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.981,7756 TL
5 - 9 3.782,7852 TL
10 - 19 3.583,4669 TL
20 + 3.384,4765 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.981,78 TL

1 x 3.981,7756 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Jaw Type Serrated
d1 20.0
d2 M5
Drive screw d3 M6x12
h1 19.0
h2 4.5
h3 min 3.3
h3 opt 5.0
h3 max 6.8
h4 4.5
h5 +0.1|-0.1 20.0
l1 +0.1|-0.1 4.9
l2 5.0
r1 +0.1|-0.0 25.0
Weight g 54.0
r2 +0.1|-0.0 20.0
r3 6.0
s1 2.0
w1 24.9
w2 19.9

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin